AFP 2, PN 40, 1.5 bar - 5 bar, 80 cm²

003G5614

Differential pressure actuator

Produktinformation

Bruttovikt 11.875 Kilogram
Nettovikt 11.3 Kilogram
Volym 51.78 Liter
EAN 5710104523118

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Differential pressure actuator
Diameter [mm] [Max] 125 mm
Diameter [mm] [Min] 65 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max] 5 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min] 1.5 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesbegränsning Nej
Flödesreglering Nej
Funktion Diff.trycksregulator
Husmaterial Stål ma.t nr. 1.0345, förzinkad
Inställningstyp Adjustable
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 40 bar
Produktgrupp Actuators - Pressure Flow
Ställdonets dimension [cm2] 80 cm²
Ställdonets membranmaterial EPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt)
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 40
Tryckregulator Differenstrycksregulator
Typ AFP 2
Version för montage fri
Övertryck [bar] [Max] 40 bar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality