PCV-VFQ 21, PN 25, DN 200, 450 m³/h, Fläns

003G1546

Mont.sats PCV-VFQ21 PN25 200/450 fläns

Produktinformation

Bruttovikt 328.5 Kilogram
Nettovikt 328.5 Kilogram
Volym 494.4 Liter
EAN 5702421814048

 

Anslutningstyper Fläns
Antal portar 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Mont.sats PCV-VFQ21 PN25 200/450 fläns
Diameter [mm] 200 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max] 10 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min] 0.5 bar
Differenstrycksområde [bar] [Min] 0.5 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesegenskaper Linjär optimerad
Funktion PCV-montagesats
Förseglingsmaterial EPDM
Kavitationsfaktor 0.2
Kavitationsfaktor 100 % 0.16
Kavitationsfaktor 25 % 0.31
Kavitationsfaktor 50 % 0.31
Kavitationsfaktor 75 % 0.2
Kvs-värden [m³/h] 450 m³/h
Läckagenivå [% kvs] 0.05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 25 bar
Produktgrupp Pilot - controlled valves
Regleringsfaktor 550:1
Spindelns läge Normalt stängd
Ställdonets dimension [cm2] 630 cm²
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 25
Typ PCV-VFQ 21
Ventilhus, material Gjutstål EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Ventilkägla material Rostfritt stål, mat.nr 1.4021
Ventilstorlek DN 200
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4313
Version för montage fri