PCV-VFQ 21, PN 16, DN 250, 630 m³/h, Fläns

003G1537

Mont.sats PCV-VFQ21 PN16 250/630 fläns

Produktinformation

Bruttovikt 408 Kilogram
Nettovikt 408 Kilogram
Volym 672 Liter
EAN 5702421813980

 

Anslutningstyper Fläns
Antal portar 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Mont.sats PCV-VFQ21 PN16 250/630 fläns
Diameter [mm] 250 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max] 10 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min] 0.5 bar
Differenstrycksområde [bar] [Min] 0.5 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesegenskaper Linjär optimerad
Funktion PCV-montagesats
Förseglingsmaterial EPDM
Kavitationsfaktor 0.2
Kavitationsfaktor 100 % 0.16
Kavitationsfaktor 25 % 0.31
Kavitationsfaktor 50 % 0.26
Kavitationsfaktor 75 % 0.2
Kvs-värden [m³/h] 630 m³/h
Läckagenivå [% kvs] 0.05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
Produktgrupp Pilot - controlled valves
Regleringsfaktor 750:1
Spindelns läge Normalt stängd
Ställdonets dimension [cm2] 630 cm²
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 16
Typ PCV-VFQ 21
Ventilhus, material Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkägla material Rostfritt stål, mat.nr 1.4021
Ventilstorlek DN 250
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4313
Version för montage fri

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality