AFQM 6, PN 16, DN 40, Flöde [m3/h]: 2.2 - 11, Fläns, Version för montage: fri

003G1082

AFQM 6 PN16 40/20 /0,2 fläns tillopp/ret

Produktinformation

Bruttovikt 31 Kilogram
Nettovikt 31 Kilogram
Volym 211.2 Liter
EAN 5702421808962

 

Anslutningsstorlek DN 40
Anslutningstyper Fläns
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFQM 6 PN16 40/20 /0,2 fläns tillopp/ret
Diameter [mm] 40 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 16 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flöde [m3/h] 11 m³/h
Flöde [m³/h] [Max] 11 m³/h
Flöde [m³/h] [Min] 2.2 m³/h
Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar] 0.2 bar
Flödesbegränsning Ja
Flödesreglering Ja
Funktion Flödesregulator med int. reglerventil
Funktion VSP – P Nej
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Försegling CV, material Metall
Försegling DP, material EPDM
Inställningstyp None
Kavitationsfaktor 0.55
Kavitationsfaktor 100 % 0.34
Kavitationsfaktor 25 % 0.58
Kavitationsfaktor 50 % 0.52
Kavitationsfaktor 75 % 0.5
Kvs-värden [m³/h] 20 m³/h
Läckagenivå [% kvs] 0.01
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
Produktgrupp Pressure flow controllers
SCIP ID nr f8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e
SCIP-dokumentproduktnamn AFQM DN40-50
Slaglängd [mm] 8 mm
Spindelns läge Normalt öppen
Ställdonets dimension [cm2] 250 cm²
Ställdonets membranmaterial EPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt)
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 16
Tryckregulator Nej
Typ AFQM 6
Ventilhus, material Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkägla CV, material Rostfritt stål mat.nr 1.4404
Ventilkägla DP, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4404
Ventilstorlek DN 40
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4021
Version för montage fri