AFPQ, PN 40, 0.1 bar - 0.7 bar, 0.2 bar, 250 cm², Gul

003G1029

AFPQ PN40 0,1-0,7/0,2 250cm2 gul

Produktinformation

Bruttovikt 24.857 Kilogram
Nettovikt 24.857 Kilogram
Volym 49.421 Liter
EAN 5702421808436

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFPQ PN40 0,1-0,7/0,2 250cm2 gul
Diameter [mm] [Max] 250 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max] 0.7 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min] 0.1 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar] 0.2 bar
Flödesbegränsning Nej
Flödesreglering Ja
Funktion Diff.trycks- och flödesregulator
Färg Gul
Husmaterial Stål, mat. Nr 1,0338, zinkpläterad
Inställningstyp Adjustable
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 40 bar
Produktgrupp Actuators - Pressure Flow
Ställdonets dimension [cm2] 250 cm²
Ställdonets membranmaterial EPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt)
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckinställningsområde [bar] [Max] 0.7 bar
Tryckklass PN 40
Tryckregulator Differenstrycksregulator
Typ AFPQ
Version för montage Retur
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Övertryck [bar] [Max] 40 bar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality