AFPA, PN 25, 0.15 bar - 1.2 bar, 250 cm²

003G1021

AFPA PB25 0,15-1,2 250cm2 silver

Produktinformation

Bruttovikt 15.68 Kilogram
Nettovikt 15.68 Kilogram
Volym 49.141 Liter
EAN 5702421808351

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFPA PB25 0,15-1,2 250cm2 silver
Diameter [mm] [Max] 250 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max] 1.2 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min] 0.15 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesbegränsning Nej
Flödesreglering Nej
Funktion Diff.tryckavlastningsregulator
Färg Silver
Inställningstyp Adjustable
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Nominellt tryck [bar] 25 bar
Produktgrupp Actuators - Pressure Flow
SCIP ID nr 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP-dokumentproduktnamn AFP/A/B
Slaglängd [mm] 7 mm
Ställdonets dimension [cm2] 250 cm²
Tryckklass PN 25
Tryckregulator Tryckavlastningsregulator
Typ AFPA
Version för montage Förbigång
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Övertryck [bar] [Max] 25 bar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality