AFP, PN 16, 0.05 bar - 0.35 bar, 630 cm², Gul

003G1018

AFP PN16 0,05-0,35 630cm2 gul

Produktinformation

Bruttovikt 22.742 Kilogram
Nettovikt 21 Kilogram
Volym 85.932 Liter
EAN 5702421808320

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFP PN16 0,05-0,35 630cm2 gul
Diameter [mm] [Max] 250 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max] 0.35 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min] 0.05 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesbegränsning Nej
Flödesreglering Nej
Funktion Diff.trycksregulator
Färg Gul
Inställningstyp Adjustable
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Nominellt tryck [bar] 25 bar
Produktgrupp Actuators - Pressure Flow
SCIP ID nr 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP-dokumentproduktnamn AFP/A/B
Slaglängd [mm] 7 mm
Ställdonets dimension [cm2] 630 cm²
Tryckklass PN 16
Tryckregulator Differenstrycksregulator
Typ AFP
Version för montage fri
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Övertryck [bar] [Max] 25 bar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality