AFP-9, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², RÖD

003G1014

AFP-9 PB25 1-6 80cm2 röd

Produktinformation

Bruttovikt 8.76 Kilogram
Nettovikt 8.079 Kilogram
Volym 26.645 Liter
EAN 5702421808283

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFP-9 PB25 1-6 80cm2 röd
Diameter [mm] [Max] 125 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max] 6 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min] 1 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesbegränsning Nej
Flödesreglering Nej
Funktion Diff.trycksregulator
Färg RÖD
Inställningstyp Adjustable
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Nominellt tryck [bar] 25 bar
Produktgrupp Actuators - Pressure Flow
SCIP ID nr 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP-dokumentproduktnamn AFP/A/B
Slaglängd [mm] 7 mm
Ställdonets dimension [cm2] 80 cm²
Tryckklass PN 25
Tryckregulator Differenstrycksregulator
Typ AFP-9
Version för montage fri
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Övertryck [bar] [Max] 25 bar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality