AFA, PN 16, 0.05 bar - 0.4 bar, 630 cm², Gul

003G1013

AFA PN16 0,05-0,3 630cm2 gul

Produktinformation

Bruttovikt 23.392 Kilogram
Nettovikt 23.392 Kilogram
Volym 87.36 Liter
EAN 5702421808276

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFA PN16 0,05-0,3 630cm2 gul
Diameter [mm] [Max] 250 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Min] 0.3 bar
Differential pressure setting [bar] 0.05 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesbegränsning Nej
Flödesreglering Nej
Funktion Tryckavlastningsregulator
Färg Gul
Husmaterial Stål, mat.nr 1.0338, förzinkat och gulkromat
Inställningstyp Adjustable
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
Produktgrupp Actuators - Pressure Flow
SCIP ID nr d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP-dokumentproduktnamn AFD/A
Ställdonets dimension [cm2] 630 cm²
Ställdonets membranmaterial EPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt)
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckinställningsområde [bar] [Max] 0.4 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min] 0.05 bar
Tryckklass PN 16
Tryckregulator Tryckavlastningsregulator
Typ AFA
Version för montage Förbigång
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Övertryck [bar] [Max] 16 bar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality