AFA, PN 25, 0.1 bar - 0.6 bar, 250 cm², Gul

003G1012

AFA PB25 0,1-0,6 250cm2 gul

Produktinformation

Bruttovikt 14.09 Kilogram
Nettovikt 14.09 Kilogram
Volym 50.4 Liter
EAN 5702421808269

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFA PB25 0,1-0,6 250cm2 gul
Diameter [mm] [Max] 250 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max] 0.6 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min] 0.1 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesbegränsning Nej
Flödesreglering Nej
Funktion Tryckavlastningsregulator
Färg Gul
Husmaterial Stål, mat.nr 1.0338, förzinkat och gulkromat
Inställningstyp Adjustable
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 25 bar
Produktgrupp Actuators - Pressure Flow
SCIP ID nr d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP-dokumentproduktnamn AFD/A
Ställdonets dimension [cm2] 250 cm²
Ställdonets membranmaterial EPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt)
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckinställningsområde [bar] [Max] 0.6 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min] 0.1 bar
Tryckklass PN 25
Tryckregulator Tryckavlastningsregulator
Typ AFA
Version för montage Förbigång
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Övertryck [bar] [Max] 25 bar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality