AFA, PN 25, 1 bar - 5 bar, 80 cm²

003G1009

AFA PB25 1-5 80cm2 silver

Produktinformation

Bruttovikt 9.864 Kilogram
Nettovikt 9.068 Kilogram
Volym 25.974 Liter
EAN 5702421808238

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFA PB25 1-5 80cm2 silver
Diameter [mm] [Max] 125 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max] 5 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min] 1 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesbegränsning Nej
Flödesreglering Nej
Funktion Tryckavlastningsregulator
Färg Silver
Husmaterial Stål, mat.nr 1.0338, förzinkat och gulkromat
Inställningstyp Adjustable
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 25 bar
Produktgrupp Actuators - Pressure Flow
SCIP ID nr d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP-dokumentproduktnamn AFD/A
Ställdonets dimension [cm2] 80 cm²
Ställdonets membranmaterial EPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt)
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckinställningsområde [bar] [Max] 5 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min] 1 bar
Tryckklass PN 25
Tryckregulator Tryckavlastningsregulator
Typ AFA
Version för montage Förbigång
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Övertryck [bar] [Max] 25 bar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality