NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102

132H0400

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC) 502 AIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Engelska
Kapsling 62, vätskekyld

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 56 Kilogram
Nettovikt 55 Kilogram
EAN 5714853290147

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering W Vätskekylning
Nätspänning 6- 525–690 V AC (640–1100 V DC)
Current (Ström) 0502 502 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsnivåer T IEC61800-3 för IT-nätverk
Bromschopper 0 Ingen broms
Elektrisk anpassning I INU, ingen laddningskrets
Kortmodifieringar G- Fiberanslutn.+Lackerat kretsk.
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGNO Ingen ledningsplatta
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Tillvalskortplats C 00 Inget tillval
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E CI (CI)Modbus/TCP
Språkpaket för firmware +FL22 UK, FR, IT, ES, PT: Västeuropa
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLUK Engelska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens +DCG2 DCGuard: PeerToPeer topologi
Tillämpning +ADFIF102 Tillä. pr.v. ADFIF102 NXP, NXI
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT RCM-godkännande N16307
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek CH62 Kapsling 62, vätskekyld
Märkeffekt 450 450kW/600hk
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-050260
Typkod del 2 -000024081
Försäljningstext CH6205026-0T CH6205026-0T
Modellkod01 NXP05026-A0T0IWG-
Modellkod02 A1A20000CI
Modellkod03 +DCG2
Modellkod04 +ADFIF102
Calculated Net Weight [kg] 55
Calculated Gross Weight [kg] 56
Motoreffekt låg överbel. [kW] 450 450
Motoreffekt hög överbel. [kW] - -
Mått BxHxD [mm] 246X658X374 246X658X374
Kontinuerlig ström (HO) [A] 335 335
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7 7
Plattform VXSNXLM D D
Lagerkod del 1 7DW-050260-118LZQ
Lagerkod 7DP-050260 7DP-050260
kontrollera om fullständig OK OK
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
Anläggning från Orderline A401 A401
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality