VACON® NXP DC/DC Converter

Visar 202 produkt(er)

132H0150

NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC 168 AIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: som A1, 2,5 mm plintar
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelska
Kapsling 05, vätskekyld

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

132H0399

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC) 502 AIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Engelska
Kapsling 62, vätskekyld

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101

132H1391

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC) 502 AIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: s A1,AI,AO,10Vref galv.bortko.
B Slot: 6DI/DO (program.ba. DI el. DO)
C Slot: Inget tillval
D Slot: D6-kort i kortplats D
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Engelska
Kapsling 62, vätskekyld

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101

132H3943

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC) 502 AIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: s A1,AI,AO,10Vref galv.bortko.
B Slot: 6DI/DO (program.ba. DI el. DO)
C Slot: Inget tillval
D Slot: D6-kort i kortplats D
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Engelska
Kapsling 62, vätskekyld

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE

132H4105

NXP03005-A0T0IWG-A1A2B4B5E6+DCD3+ADFIF101

NXP03005-A0T0IWG-A1A2B4B5E6+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC 300 AIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Engelska
Kapsling 61, vätskekyld

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP03005-A0T0IWG-A1A2B4B5E6+DCD3+ADFIF101

132H5172

NXP10305-A0T0IWG-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101+GNKC

NXP10305-A0T0IWG-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101+GNKC
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC 1030 AIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Engelska
Kapsling 63, vätskekyld

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP10305-A0T0IWG-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101+GNKC

132L0248

NXP10306-A0T0IWG-A1A2000000+DCD3+ADFIF101

NXP10306-A0T0IWG-A1A2000000+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC) 1030 AIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Engelska
Kapsling 64, vätskekyld

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP10306-A0T0IWG-A1A2000000+DCD3+ADFIF101

132L0679

NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN

NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC) 1500 AIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (BH)3 temp.mätn.kanaler
D Slot: D2-kort i kortplats D
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Engelska
Kapsling 64, vätskekyld

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN

132L0764

NXP05906-A0T0IWG-A1A2B5D2EA+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE

NXP05906-A0T0IWG-A1A2B5D2EA+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC) 590 AIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: D2-kort i kortplats D
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Tyska
Kapsling 63, vätskekyld

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP05906-A0T0IWG-A1A2B5D2EA+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE

132L1101

NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101

NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC 205 AIP00
Grafisk panel
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: s A1,AI,AO,10Vref galv.bortko.
B Slot: Inget tillval
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: (E3)PROFIBUS DP
Manual: Engelska
Kapsling 05, vätskekyld

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101

Visa: