NXI03005-A0T0ISG-A1A2B500E9+DCD3+ADFIF101

132H6376

NXI03005-A0T0ISG-A1A2B500E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI Växelriktarenhet
380–500 V AC 300 AIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Inget tillval
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelska
Kapsling 09, INU

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXI03005-A0T0ISG-A1A2B500E9+DCD3+ADFIF101
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 68 Kilogram
Nettovikt 67 Kilogram
EAN 5714853354641

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXI NXI Växelriktarenhet
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering S Standard luftkyld omriktare
Nätspänning 5- 380–500 V AC
Current (Ström) 0300 300 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsnivåer T IEC61800-3 för IT-nätverk
Bromschopper 0 Ingen broms
Elektrisk anpassning I INU, ingen laddningskrets
Kortmodifieringar G- Fiberanslutn.+Lackerat kretsk.
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGNO Ingen ledningsplatta
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Tillvalskortplats C B5 (B5)3RO(NO)
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E E9 OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Språkpaket för firmware +FL22 UK, FR, IT, ES, PT: Västeuropa
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLUK Engelska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens +DCD3 DC/DC-omvan.: Uout, max > 75 %
Tillämpning +ADFIF101 Tillä. pr.v. ADFIF101 NXP, NXI
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT RCM-godkännande N16307
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FI09 Kapsling 09, INU
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DI-030050
Typkod del 2 -000039984
Försäljningstext FI0903005-0T FI0903005-0T
Modellkod01 NXI03005-A0T0ISG-
Modellkod02 A1A2B500E9
Modellkod03 +DCD3
Modellkod04 +ADFIF101
Calculated Net Weight [kg] 67
Calculated Gross Weight [kg] 68
Motoreffekt låg överbel. [kW] 160 160
Motoreffekt hög överbel. [kW] 132 132
Mått BxHxD [mm] 239X1030X372 239X1030X372
Kontinuerlig ström (NO) [A] 300 300
Kontinuerlig ström (HO) [A] 245 245
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7 7
Plattform VXSNXLM D D
Lagerkod 7DI-030050 7DI-030050
kontrollera om fullständig OK OK
Help Counter 1
Anläggning från Orderline D902 D902
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality