NXI00455-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101

132H0084

NXI00455-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI Växelriktarenhet
380–500 V AC 45 AIP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Engelska
Kapsling 06

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXI00455-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 19.5 Kilogram
Nettovikt 18.5 Kilogram
EAN 5714853286638

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXI NXI Växelriktarenhet
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering S Standard luftkyld omriktare
Nätspänning 5- 380–500 V AC
Current (Ström) 0045 45 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 2 IP21/NEMA1
EMC-emissionsnivåer T IEC61800-3 för IT-nätverk
Bromschopper 0 Ingen broms
Elektrisk anpassning C INU m. integr. laddningskrets
Kortmodifieringar V- Direktanslu. m. lackerade kort
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGLC Genomföring (tum)
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Tillvalskortplats C 00 Inget tillval
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E E6 (E6)CANopen
Språkpaket för firmware +FL22 UK, FR, IT, ES, PT: Västeuropa
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLUK Engelska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens +DCD3 DC/DC-omvan.: Uout, max > 75 %
Tillämpning +ADFIF101 Tillä. pr.v. ADFIF101 NXP, NXI
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT RCM-godkännande N16307
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FR06 Kapsling 06
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DI-004552
Typkod del 2 -000012987
Försäljningstext FR0600455-2T FR0600455-2T
Modellkod01 NXI00455-A2T0CSV-
Modellkod02 A1A20000E6
Modellkod03 +DCD3
Modellkod04 +ADFIF101
Calculated Net Weight [kg] 16
Calculated Gross Weight [kg] 17
Motoreffekt låg överbel. [kW] 22 22
Motoreffekt hög överbel. [kW] 18.5 18.5
Mått BxHxD [mm] 195X557X237 195X557X237
Kontinuerlig ström (HO) [A] 38 38
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7 7
Plattform VXSNXLM D D
Lagerkod del 1 7DI-004552-118LHN
Lagerkod 7DI-004552 7DI-004552
kontrollera om fullständig OK OK
Calculated Net Weight 18.5
Help Counter 1
Anläggning från Orderline B503 B503
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality