VACON0100-3L-0261-7-ED-FLOW+SEBJ+FBIE+CAPT+CAPD+CAPS+PODU+CDLP+CACL+CPS0+GNUL

132H0013

Frekvensomformare
VACON0100-3L-0261-7-ED-FLOW+SEBJ+FBIE+CAPT+CAPD+CAPS+PODU+CDLP+CACL+CPS0+GNUL
VACON 100 FLOW
525–690 V AC 261 AIP21
Grafisk manöverpanel MK01
C3 Kommersiell & industrimiljö
B Slot: 3 reläkort SBF3
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Handböcker på engelska (+DLUK)
Kapsling 10
ATEX: II (2) GD
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: VACON0100-3L-0261-7-ED-FLOW+SEBJ+FBIE+CAPT+CAPD+CAPS+PODU+CDLP+CACL+CPS0+GNUL
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 413.805 Kilogram
Nettovikt 394.1 Kilogram
EAN 5714853285778

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Segment -FLOW VACON 100 FLOW
Regionskod -R00 R00 Internationell
Nätspänning -7 525–690 V AC
Strömmärkdata -0261 261 A
Installationsalternativ -ED ED Kapslad omriktare
Kapsling +IP21 IP21
Manöverpanel +HMGR Grafisk manöverpanel MK01
EMC-kategori emission +EMC3 C3 Kommersiell & industrimiljö
Common mode-filter (för DM) +P000 Inget tillval (+P000)
DUT-filter (för DM) +P000 Inget tillval (+P000)
Bromschopper +DBNO Ingen dynamisk bromsenhet
Realtidsklocka (tillval) +SRNO Inget batteri för realtidsklo.
Konfigurerbart effektområde NONE Ingen
Nätanslutningar +P000 Inga tillval (+P000)
Kabelingång +Q000 Inget tillval
Ytterligare utrustning B +Q000 Inget tillval f Qxxx_B (+Q000)
Ytterligare utrustning C +Q000 Inget ytte. tillval för Qxxx_C
Förpackning +GSWP Trälåda som fraktpaket
Marin konstruktion +E000 inget tillval
B-kortplats för tilläggskort +SBF3 3 reläkort SBF3
C-kortplats för tilläggskort +SC00 Inget tillval
D-kortplats för tilläggskort +SD00 Inget tillval
E-kortplats för tilläggskort +SEBJ (BJ)STO, ATEX therm
Internt FB-val +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Dokumentationsnivå +DPAP Papp.handböcker ingår (+DPAP)
Dokumentspråkval +DLUK Handböcker på engelska (+DLUK)
Språkpaket för firmware +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR
Tillämpning +A0000 Ingen tillämpning
Parameterinställning +L0000 Ingen param.inställ. f. tillä.
Motorparameter standardfrekv. +LS50 50 Hz def motorfrekv.inställn.
Måttenhet på display +LSSI Internationella måttenheter
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
UL-godkännande +GNUL Inget UL-godkännande (+GNUL)
Godkänd f marin miljö NONE Ingen
RCM-godkännande +GACT RCM-godkännande N16307
KC-godkännande +GAKC KC-godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Extra strömförsörjning +CAPT Extra spänningstransformator
Likströmförsörj. f. ext. enhet +CAPD 24 V DC-strömförsörjn. (+CAPD)
AC-uttag för extra enheter +CAPS 230 V AC-uttag (+CAPS)
Ingångsenheter +CIFU (+CIFU) Växelströmssäkringar
Common mode-filter (för ED) +P000 inget tillval (+P000)
DU/DT, sinusfilter (för ED) +PODU dU/dt-filter
Plintalternativ +CTIO I/O-plintar (+CTIO)
Utrustning för dörr +CDLP Signallampor & Återställ.knapp
Skåpvärme +C000 inget tillval (+C000)
Skåpbelysning +CACL Skåpbelysning (+CALC)
Styrn. av stillest.värme,motor +C000 inget tillval (+C000)
Nödstoppsalternativ +CPS0 Nödstopp kategori 0
Isolationsfelsgivare +C000 inget tillval (+C000)
Kablage uppifrån +C000 inget tillval (+C000)
Kylkanal, baksida +C000 inget tillval (+C000)
Skåpsockel +CHPL Bassockel 100 mm
Tomt extra fack NONE Ingen
Standardiserad skåplösning NONE Ingen
Apparatskåpslösning NONE Ingen
Produktgrupp VACON VACON
Produktserie 0100 Vacon 100-serien
Fas -3L Trefas växelströmsingång
Anpassad +BM2H Vacon 100-FLOW
Huvudkrets +M000 INGEN
Firmware +F0159 Vacon0100-Flow programvara
Max. motorfrekvens NONE Ingen
Anslutningsbox +T000 INGEN
/Driftläge f. förbikopp.styrn. NONE ingen_
Förbikop. ingångstyp NONE ingen_
Förbikop. strömanslutningstyp NONE ingen_
CE-godkännande +GACE CE-godkännande (+GACE)
ATEX-godkännande NONE Ingen
Regionsspecifikt godkännande NONE Ingen
Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kapslingsstorlek MR10 Kapsling 10
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modellkod01 VACON0100-3L-0261-7
Modellkod02 -ED-FLOW+SEBJ+FBIE+CAPT+CAPD
Modellkod03 +CAPS+PODU+CDLP+CACL+CPS0+GNUL
Calculated Net Weight [kg] 409.9
Calculated Gross Weight [kg] 410.9
Motoreffekt låg överbel. [kW] 250 250
Mått BxHxD [mm] netto 606 X 2155 X 639 606 X 2155 X 639
Mått BxHxD [mm] brutto 775 X 2435 X 880 775 X 2435 X 880
Mått BxHxD [mm] 606X2100X600 606X2100X600
Kontinuerlig ström (NO) [A] 261 261
Motoreffekt HK låg överbel. 250 250
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
Typkod del 1 70-AB3L02617C10B230BM2H
Typkod del 2 -00131222
Lagerkod del 1 70-AB3L02617C10B230BM2H
Lagerkod del 2 -00131222
kontrollera om fullständig OK OK
Produktvy (standard) Global (Standard)
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Help Counter 30
Help Counter 3
Calculated Net Weight 394.1
Material Net Weight 394.1
Product Hierarchy 91D5518604859
Metod HORIZONTAL HORIZONTAL
Underordn. gruppidentifiering NONE Normalkundbeställning
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality