Visa mer
MBS 1600 / MBS 1650

Visar 2 produkt(er)

063G2832

Trycktransmitter, MBS 1650, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

Elektrisk anslutning: Deutsch, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1650-3611-C7GB04-1

063G2836

Trycktransmitter, MBS 1650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1650-3411-C1GB04