Visar 2 produkt(er)
Trycktransmitter, MBS 4003, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 4003-2011-A1GB08-2
Trycktransmitter, MBS 4003, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 4003-2211-A1GB08-2