Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 13 producto(s)
Trycktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 9200-B311-A1GB04-1
Trycktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 9200-B511-A1GB04-1
Trycktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 9200-B411-A1GB04-1
Trycktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 9200-B511-A1GB04-2
Trycktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 9200-B311-A1GB08-2
Trycktransmitter, MBS 9200, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 9200-A111-A1GB08-1
Trycktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Elektrisk anslutning: Kabel, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 9200-B311-A3GB04-1
Trycktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 200 mbar, 0 psi - 2.9 psi
Elektrisk anslutning: Kabel, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 9200-B711-A3GB04-1
Trycktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi
Elektrisk anslutning: Bajonett, Tryckansl. typ: M, Tryckansl.: 14 x 1.5, Specification nyckel: MBS 9200-B411-B3CD14-1
Trycktransmitter, MBS 9200, -150 mbar - 150 mbar, -2.18 psi - 2.18 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 9200-A711-A1GB04-F