The high accuracy pressure transmitter MBS 4000 is designed for use in almost all industrial applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions. The flexible pressure transmitter programme covers a 4 – 20 mA output signal, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1.6 to 0 – 400 bar. A wide range of pressure connections. Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.
Visar 12 produkt(er)
Trycktransmitter, MBS 4000, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 4000-1011-A1AB08-0
Trycktransmitter, MBS 4000, 0 bar - 1.6 bar, 0 psi - 23.2 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 4000-1211-A1AB08-0
Trycktransmitter, MBS 4000, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 4000-1411-A1AB08-0
Trycktransmitter, MBS 4000, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 4000-1611-A1AB08-0
Trycktransmitter, MBS 4000, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 4000-1811-A1AB08-0
Trycktransmitter, MBS 4000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 4000-2011-A1AB08-0
Trycktransmitter, MBS 4000, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 4000-2211-A1AB08-0
Trycktransmitter, MBS 4000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 4000-2411-A1AB08-0
Trycktransmitter, MBS 4000, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 4000-1021-A1AB08-0
Trycktransmitter, MBS 4000, 0 bar - 172 bar, 0 psi - 2500 psi
Tryckansl. typ: NPT, Tryckansl.: 1/4-18, Specification nyckel: MBS 4000-7531-A1AC04-0