Visa mer
MBS 1700

Visar 8 produkt(er)

060G6100

Trycktransmitter, MBS 1700, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

RSK: 4568214

Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1700-1811-A1AB04-0

060G6102

Trycktransmitter, MBS 1700, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

E-nummer: 2718003,  RSK: 4568215

Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1700-2211-A1AB04-0

060G6103

Trycktransmitter, MBS 1700, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

E-nummer: 2718004,  RSK: 4568216

Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1700-2411-A1AB04-0

Visa: