Visa mer
MBT 5116

Visar 34 produkt(er)

084Z2351

Temperaturgivare, MBT 5116, 75 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16

084Z2366

Temperaturgivare, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 1000, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Slim-line, El. ansl. strl.: Pg 13.5

084Z3140

Temperaturgivare, MBT 5116, 100 mm, M,33x2, ISO 965

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16

084Z3141

Temperaturgivare, MBT 5116, 150 mm, M,33x2, ISO 965

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16

084Z3257

Temperaturgivare, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Slim-line, El. ansl. strl.: Pg 9

084Z3260

Temperaturgivare, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Slim-line, El. ansl. strl.: Pg 9

084Z3261

Temperaturgivare, MBT 5116, 250 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Slim-line, El. ansl. strl.: Pg 9

084Z4214

Temperaturgivare, MBT 5116, 200 mm, G, ANSI/ASME B1.20.1

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 1000, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Kabel, El. ansl. strl.: 2 ledare

084Z4215

Temperaturgivare, MBT 5116, 100 mm, G, ANSI/ASME B1.20.1

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 1000, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Kabel, El. ansl. strl.: 2 ledare

084Z4225

Temperaturgivare, MBT 5116, 200 mm, G, ANSI/ASME B1.20.1

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 1000, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Kabel, El. ansl. strl.: 4 kablar

Visa: