Temperaturgivare, MBT 5410, Pt

084Z5095

Resistans för givarelem. [Ohm]: 1000, Utgångssign.: Ohm

Produktinformation

Bruttovikt 0.837 Kilogram
Nettovikt 0.762 Kilogram
Volym 2.455 Liter
EAN 5702423144433

 

Antal per förpackningsformat 8 antal
Antal plintar [st] 2 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 2 plintar
Elektrisk anslutning Låda (metall/plast)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Förpackningsformat Multipack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, standard EN 60751
Givarelement, tolerans Klass B
Givarelementtyp Pt
Givarinsats Utbytbar
In scope of WEEE Yes
Inbyggnad typ Fast
Inbyggnadslängd [in] 2.36 in
Inbyggnadslängd [mm] 60 mm
Kapslingsgrad IP IP67
Ledningar [st] 2 antal
Omgivningstemp. max 185 °F
Omgivningtemp. max 85 °C
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperaturgivare
Resistans för givarelem. [Ohm] 1000
Skyddsrör mat. AISI 316 Ti
Skyddsrör, diameter [in] 0.394 in
Skyddsrör, diameter [mm] 10 mm
Temperaturområde [°C] [Max] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 212 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ MBT 5410
Typbeteckning MBT 5410-020-060-000-0000
Utgångssign. Ohm