The Danfoss DST X510 rotary position sensors with shaft are designed for use in mobile hydraulic applications. Danfoss DST X510 series uses contactless Hall technology with measurement ranges up to 360°. The Sensors are designed for o-higway applications and resistant to shock and vibrations and with high electromagnetic compatibility. They are E1 approved for onhighway applications. They comes with either analogue, CANopen or SAE J1939 output. Single and redundant sensor types are available, making the complete portfolio suitable for safetycritical applications.
Visar 17 produkt(er)
Roterande positionsgivare, DST X510, 180 °
Elektrisk anslutning: Deutsch, Elektrisk anslutning, standard: DT04-6P, Rotationsriktning: CW, Specification nyckel: DS180000LA11A00 0033X00
Roterande positionsgivare, DST X510, 180 °
Elektrisk anslutning: Deutsch, Elektrisk anslutning, standard: DT04-6P, Rotationsriktning: CCW + CW, Specification nyckel: DR180180LA14A00 0033X00
Roterande positionsgivare, DST X510, 180 °
Elektrisk anslutning: Deutsch, Elektrisk anslutning, standard: DT04-6P, Rotationsriktning: CW, Specification nyckel: DS180000HC11A00 0033X00
Roterande positionsgivare, DST X510, 180 °
Elektrisk anslutning: Deutsch, Elektrisk anslutning, standard: DT04-6P, Rotationsriktning: CCW, Specification nyckel: DS180000HC21A00 0033X00
Roterande positionsgivare, DST X510, 60 °
Elektrisk anslutning: Deutsch, Elektrisk anslutning, standard: DT04-6P, Rotationsriktning: CW + CCW, Specification nyckel: DR060060LA13A00 0033X00
Roterande positionsgivare, DST X510, 45 °, 0.5 - 4.5 V
Elektrisk anslutning: Deutsch, Elektrisk anslutning, standard: DT04-6P, Rotationsriktning: CW + CCW, Specification nyckel: DR045045HA13A00 LS33X00
Roterande positionsgivare, DST X510, 45 °
Elektrisk anslutning: Deutsch, Elektrisk anslutning, standard: DT04-6P, Rotationsriktning: CW, Specification nyckel: DR045045LA11A00 0033X00
Roterande positionsgivare, DST X510, 30 °
Elektrisk anslutning: Deutsch, Elektrisk anslutning, standard: DT04-6P, Rotationsriktning: CW + CCW, Specification nyckel: DR030030LA13A00 0033X00
Roterande positionsgivare, DST X510, 30 °
Elektrisk anslutning: Deutsch, Elektrisk anslutning, standard: DT04-6P, Rotationsriktning: CW, Specification nyckel: DS030000LA11A00 0033X00
Roterande positionsgivare, DST X510, 45 °
Elektrisk anslutning: Deutsch, Elektrisk anslutning, standard: DT04-6P, Rotationsriktning: CW, Specification nyckel: DS045000LA11A00 0033X00