KP pressure switches play a crucial role in safeguarding refrigeration systems by preventing excessively high discharge pressures, low suction pressures, and controlling the start/stop functions of compressors. Additionally, they efficiently operate air-cooled condenser fans. With their excellent electro-mechanical functionality, KP switches deliver accurate and reliable performance. Featuring a single-pole switch changeover (SPDT), they can directly control single-phase AC motors up to 2 kW, making them a dependable choice for diverse refrigeration applications.
Zeigt 46 Produkt(e)
Termostat, KP61
Temperaturområde [°C]: -30 - 15, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Kapillär rörsgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP30
Termostat, KP61
Temperaturområde [°C]: -30 - 15, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Kapillär rörsgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 5000, Kapslingsgrad IP: IP30
Termostat, KP61
Temperaturområde [°C]: -30 - 13, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrluftspole, Längd på kapillärrör [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP30
Termostat, KP61
Temperaturområde [°C]: -30 - 15, Reset: Manuell min., Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Kapillär rörsgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 5000, Kapslingsgrad IP: IP30
Termostat, KP61
Temperaturområde [°C]: -30 - 15, Reset: Manuell min., Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrluftspole, Längd på kapillärrör [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP30
Termostat, KP62
Temperaturområde [°C]: -30 - 15, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Rumsgivare, Kapslingsgrad IP: IP30
Termostat, KP63
Temperaturområde [°C]: -50 - 10, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Kapillär rörsgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP30
Termostat, KP63
Temperaturområde [°C]: -50 - 10, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrluftspole, Längd på kapillärrör [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP30
Termostat, KP62
Temperaturområde [°C]: -30 - 15, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Rumsgivare, Kapslingsgrad IP: IP30
Termostat, KP68
Temperaturområde [°C]: -5 - 35, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Rumsgivare, Kapslingsgrad IP: IP30