Visa mer
RT

Visar 72 produkt(er)

017-140066

Pressostat, RT200

Reglerområde Pe: 0.2 - 6, Differens [bar]: 0.25 - 1.2, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 22

017-140166

Pressostat, RT116

Reglerområde Pe: 1 - 10, Differens [bar]: 0.33 - 1.3, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 22

017-140766

Pressostat, RT121

Reglerområde Pe: -1 - 0, Differens [bar]: 0.09 - 0.4, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 7

017-140866

Pressostat, RT5

Reglerområde Pe: 4 - 17, Differens [bar]: 1.2 - 4, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 22

017-140966

Pressostat, RT110

Reglerområde Pe: 0.2 - 3, Differens [bar]: 0.08 - 0.25, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 7

017-500166

Pressostat, RT1A

Reglerområde Pe: -0.8 - 5, Differens [bar]: 0.5 - 1.6, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 22

017-500266

Pressostat, RT1A

Reglerområde Pe: -0.8 - 5, Differens [bar]: 0.5 - 0.65, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Manuell min., Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 22

017-500766

Pressostat, RT1A

Reglerområde Pe: -0.8 - 5, Differens [bar]: 1.3 - 2.4, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 22

017-500966

Pressostat, RT1AE

Reglerområde Pe: -0.8 - 5, Differens [bar]: 0.5 - 1.6, Kontaktfunk.: SPDT guld, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 22

017-501966

Pressostat, RT1A

Reglerområde Pe: -0.8 - 5, Differens [bar]: 0.5 - 1.6, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: M, Tryckansl.: 12 x 1.5, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 22

Visa: