Differenstryckpressostater

Visar 23 produkt(er)

017D001366

Differenstryckvakt, RT262A

Diff.tryckområde [bar]: 0.1 - 1.5, Reset: Auto, Tryckansl. typ: M, Tryckansl.: 12 x 1.5, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 11

017D001466

Differenstryckvakt, RT260A

Diff.tryckområde [bar]: 0.5 - 4, Reset: Auto, Tryckansl. typ: M, Tryckansl.: 12 x 1.5, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 22

017D001566

Differenstryckvakt, RT260A

Diff.tryckområde [bar]: 0.5 - 6, Reset: Auto, Tryckansl. typ: M, Tryckansl.: 12 x 1.5, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 42

017D002166

Differenstryckvakt, RT260A

Diff.tryckområde [bar]: 0.5 - 4, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 22

017D002266

Differenstryckvakt, RT260A

Diff.tryckområde [bar]: 0.5 - 4, Reset: Manuell max., Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Kapslingsgrad IP: IP54, Max. Arbetstryck [bar]: 22

017D002366

Differenstryckvakt, RT260A

Diff.tryckområde [bar]: 0.5 - 6, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 42

017D002466

Differenstryckvakt, RT260A

Diff.tryckområde [bar]: 1.5 - 11, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 42

017D002566

Differenstryckvakt, RT262A

Diff.tryckområde [bar]: 0.1 - 1.5, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 11

017D002766

Differenstryckvakt, RT262A

Diff.tryckområde [bar]: 0 - 0.3, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 11

017D003066

Differenstryckvakt, RT262AE

Diff.tryckområde [bar]: 0.1 - 1.5, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 11

Visa: