Visar 149 produkt(er)

061F1076

Patronpressostat, ACB, 0.5 bar, -0.2 bar

Högre aktivt tryck [bar]: 0.5, Lägre aktivt tryck [bar]: -0.2, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NO), Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Elektrisk anslutning: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

061F5016

Patronpressostat, ACB, 28 bar, 20 bar

Högre aktivt tryck [bar]: 28, Lägre aktivt tryck [bar]: 20, Reset: Manuell, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Elektrisk anslutning: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

061F5020

Patronpressostat, ACB, 24 bar, 17.5 bar

Högre aktivt tryck [bar]: 24, Lägre aktivt tryck [bar]: 17.5, Reset: Manuell, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Elektrisk anslutning: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

061F5047

Patronpressostat, ACB, 26 bar, 16 bar

Högre aktivt tryck [bar]: 26, Lägre aktivt tryck [bar]: 16, Reset: Manuell, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryckansl. typ: Lödning, ODM, Tryckansl.: 1/4 in, Elektrisk anslutning: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

061F5064

Patronpressostat, ACB, 26 bar, 20 bar

Högre aktivt tryck [bar]: 26, Lägre aktivt tryck [bar]: 20, Reset: Manuell, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Elektrisk anslutning: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

061F5081

Patronpressostat, ACB, 24 bar, 16.7 bar

Högre aktivt tryck [bar]: 24, Lägre aktivt tryck [bar]: 16.7, Reset: Manuell, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Elektrisk anslutning: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

061F6071

Patronpressostat, ACB, 3 bar, 1.25 bar

Högre aktivt tryck [bar]: 3, Lägre aktivt tryck [bar]: 1.25, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NO), Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Elektrisk anslutning: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

061F6072

Patronpressostat, ACB, 2 bar, 1 bar

Högre aktivt tryck [bar]: 2, Lägre aktivt tryck [bar]: 1, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NO), Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Elektrisk anslutning: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

061F6074

Patronpressostat, ACB, 28 bar, 21 bar

Högre aktivt tryck [bar]: 28, Lägre aktivt tryck [bar]: 21, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryckansl. typ: Lödning, ODM, Tryckansl.: 1/4 in, Elektrisk anslutning: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

061F6091

Patronpressostat, ACB, 22 bar, 18 bar

Högre aktivt tryck [bar]: 22, Lägre aktivt tryck [bar]: 18, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Elektrisk anslutning: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

Visa: