Visar 15 produkt(er)
I/O-modul, AK-XM 101A
I/O-modul, Typ: AK-XM 101A, Regulatortyp: Tilläggsmodul, Analoga ingångar (Al) [pc]: 8, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 16
I/O-modul, AK-XM 102A
I/O-modul, Typ: AK-XM 102A, Regulatortyp: Tilläggsmodul, Digitala ingångar (DI) [pc]: 8, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 16
I/O-modul, AK-XM 205A
Funktion: Analoga ingångar, digitala utgångar, Kommunikat.: AK2 LOCAL BUS, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 12
I/O-modul, AK-XM 204A
Funktion: Digitala utgångar, Kommunikat.: AK2 LOCAL BUS, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 12
I/O-modul, AK-XM 102B
Funktion: Digitala ingångar, Kommunikat.: AK2 LOCAL BUS, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 16
I/O-modul, AK-XM 205B
Funktion: Analoga ingångar, digitala utgångar, Kommunikat.: AK2 LOCAL BUS, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 12
I/O-modul, AK-XM 204B
Funktion: Digitala utgångar, Kommunikat.: AK2 LOCAL BUS, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 12
I/O-modul, AK-XM 107A
Funktion: Digitala ingångar, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 16
I/O-modul, AK-XM 208B
Funktion: Ventilutgångar (4x), Matningsspänning [V] AC: 24, Regulatortyp: Tilläggsmodul, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 12
I/O-modul, AK-XM 208C
Funktion: 8AI, 4 stepper ut, Regulatortyp: Tilläggsmodul, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 12