The Actuator NovoCon ChangeOver6 is a unique 6-port motorised ball valve solution, which is controlled directly from NovoCon® S and performs a diverting function between two water circuits in 4-pipe ChangeOver6 system. The NovoCon® S bus actuator controls the flow and the 6-port diverting valve with actuator, switches between heating and cooling
Visar 6 produkt(er)
ChangeOver6-ställdon, för NovoCon, Matningsspänning [V] AC: 24, 1 m
ChangeOver6 ställdon för NovoCon S
ChangeOver6-ställdon, för NovoCon, Matningsspänning [V] AC: 24, 1 m
ChangeOver6 ställdon för NovoCon S, med yttemperaturgivare
ChangeOver6-ställdon, för NovoCon, Matningsspänning [V] AC: 24, 1.5 m
ChangeOver6 ställdon för NovoCon S, inkl kablar med öppen ände