Värmeåtervinningsventil, CTR 20

027H7244

Köldmedium: R744, Kv värde [m³/h]: 20, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

Produktinformation

Bruttovikt 3.678 Kilogram
Nettovikt 3.284 Kilogram
Volym 7.383 Liter
EAN 5702428921176

 

Anslutning lödd, storlek [tum] 1 1/8 in
Anslutning svetsad, storlek [tum] 1 in
Anslutning, standard EN10220
Anslutningsstorlek [mm] 25 mm
Antal per förpackningsformat 1 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diff.tryckområde [bar] 3 bar
Diff.tryckområde [psi] 43 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CE
EAC
Kv värde [m³/h] 20 m³/h
Köldmedium R744
Max. Arbetstryck [bar] 140 bar
Max. Arbetstryck [psig] 2030 psig
MaxOPD [bar] 3 bar
MaxOPD [psig] 43 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 60 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 140 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktbeskrivning Värmeåtervinningsventil
Produktgrupp Press. and temp. regul. valves
Produktnamn Elektrisk reglerventil
Produkttillbehör Electric valve accessories
SCIP ID nr 36af83ea-f665-4246-8755-503e1082f91a
SCIP-dokumentproduktnamn CTR 20
Servicerbar Electric valve spare parts
Temperaturområde [°C] [Max] 150 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 302 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -32 °F
Typ CTR 20