Överströmningsventiler för kompressor

Visar 5 produkt(er)

148F3026

Överströmningsventil för kompressor, POV 1050, Stumsvetsning, 25 bar

Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning DIN, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 65, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 65, Ingång, anslutningsstorlek [tum]: 2 1/2 in, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 2 1/2 in

148F3027

Överströmningsventil för kompressor, POV 1050, Stumsvetsning, 25 bar

Inlopp anslutningstyp: stumsvetsning ANSI, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 65, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 65, Ingång, anslutningsstorlek [tum]: 2 1/2 in, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 2 1/2 in

148F3033

Överströmningsventil för kompressor, POV 2150, Stumsvetsning, 25 bar

Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning DIN, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 80, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 80, Ingång, anslutningsstorlek [tum]: 3 in, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 3 in

2417+047

Överströmningsventil för kompressor, POV 600, Stumsvetsning

Inlopp anslutningstyp: stumsvetsning ANSI, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 40, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 40

2417+232

Överströmningsventil för kompressor, POV 600, Stumsvetsning

Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning DIN, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 40, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 40

Visa: