Thermostatic expansion valves regulate the injection of refrigerant liquid into evaporators.Injection is controlled by the refrigerant superheat.Therefore the valves are especially suitable for liquid injection in ”dry“ evaporators where the superheat at the evaporator outlet is proportional to the evaporator load.
Visar 137 produkt(er)
Termostatisk expansionsventil, TE 2, R744
Temperaturområde [°C]: -40 - 0, MOP-punkt [°C]: 5, Tryckutjämning: Externt utjämnad
Termostatisk expansionsventil, TE 2, R744
Temperaturområde [°C]: -40 - 0, MOP-punkt [°C]: 5, Tryckutjämning: Externt utjämnad
Termostatisk expansionsventil, TE 2, R23
Temperaturområde [°C]: -90 - -65, MOP-punkt [°C]: -60, Tryckutjämning: Externt utjämnad
Termostatisk expansionsventil, TE 2, R23
Temperaturområde [°C]: -70 - -40, Tryckutjämning: Externt utjämnad
Termostatisk expansionsventil, T 2, R22/R407C
Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Tryckutjämning: Internt utjämnad
Termostatisk expansionsventil, T 2, R22/R407C
Temperaturområde [°C]: -60 - -25, Tryckutjämning: Internt utjämnad
Termostatisk expansionsventil, T 2, R22/R407C
Temperaturområde [°C]: -40 - 10, MOP-punkt [°C]: 15, Tryckutjämning: Internt utjämnad
Termostatisk expansionsventil, TE 2, R22/R407C
Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Tryckutjämning: Externt utjämnad
Termostatisk expansionsventil, TE 2, R22/R407C
Temperaturområde [°C]: -60 - -25, Tryckutjämning: Externt utjämnad
Termostatisk expansionsventil, TE 2, R22/R407C
Temperaturområde [°C]: -40 - 10, MOP-punkt [°C]: 15, Tryckutjämning: Externt utjämnad