Varvtalsstyrning för fläkt

Visar 23 produkt(er)

061H3003

Fläkthastighetsregulator, RGE

Fabriksinställning [bar]: 16, Antal faser: 3, P-band max. [bar]: 4, Regleringsområde [bar] Pe [Max]: 28, Regleringsområde [bar] Pe [Min]: 8, Typbeteckning: RGE-Z3R4-7DS

061H3005

Fläkthastighetsregulator, RGE

Fabriksinställning [bar]: 19, Antal faser: 1, P-band max. [bar]: 4, Regleringsområde [bar] Pe [Max]: 28, Regleringsområde [bar] Pe [Min]: 8, Typbeteckning: RGE-Z1N4-7DS

061H3006

Fläkthastighetsregulator, RGE

Fabriksinställning [bar]: 16, Antal faser: 3, P-band max. [bar]: 4, Regleringsområde [bar] Pe [Max]: 28, Regleringsområde [bar] Pe [Min]: 8, Typbeteckning: RGE-X3R4-7DS

061H3008

Fläkthastighetsregulator, RGE

Fabriksinställning [bar]: 19, Antal faser: 1, P-band max. [bar]: 4, Regleringsområde [bar] Pe [Max]: 28, Regleringsområde [bar] Pe [Min]: 8, Typbeteckning: RGE-Z1P4-7DS

061H3009

Fläkthastighetsregulator, RGE

Fabriksinställning [bar]: 19, Antal faser: 1, P-band max. [bar]: 4, Regleringsområde [bar] Pe [Max]: 28, Regleringsområde [bar] Pe [Min]: 8, Typbeteckning: RGE-Z1Q4-7DS

061H3013

Fläkthastighetsregulator, RGE

Fabriksinställning [bar]: 19, Antal faser: 1, P-band max. [bar]: 4, Regleringsområde [bar] Pe [Max]: 28, Regleringsområde [bar] Pe [Min]: 8, Typbeteckning: RGE-Z1N4-5H

061H3021

Fläkthastighetsregulator, RGE

Fabriksinställning [bar]: 32, Antal faser: 1, P-band max. [bar]: 8, Regleringsområde [bar] Pe [Max]: 39, Regleringsområde [bar] Pe [Min]: 16, Typbeteckning: RGE-Z1N6-7DS

061H3022

Fläkthastighetsregulator, RGE

Fabriksinställning [bar]: 32, Antal faser: 1, P-band max. [bar]: 8, Regleringsområde [bar] Pe [Max]: 39, Regleringsområde [bar] Pe [Min]: 16, Typbeteckning: RGE-Z1P6-7DS

061H3023

Fläkthastighetsregulator, RGE

Fabriksinställning [bar]: 32, Antal faser: 1, P-band max. [bar]: 8, Regleringsområde [bar] Pe [Max]: 39, Regleringsområde [bar] Pe [Min]: 16, Typbeteckning: RGE-Z1Q6-7DS

061H3028

Fläkthastighetsregulator, RGE

Fabriksinställning [bar]: 16, Antal faser: 3, P-band max. [bar]: 8, Regleringsområde [bar] Pe [Max]: 39, Regleringsområde [bar] Pe [Min]: 16, Typbeteckning: RGE-X3R6-7DS

Visa: