Kylmöbelreglering (TXV), EKC 202A

084B8621

Funktion: 2 utgångar, 2 temp.givare, DI, Matningsspänning [V] AC: 230, Kommunikat.: MODBUS, tillval; LON, tillval, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 30

Produktinformation

Bruttovikt 0.173 Kilogram
Nettovikt 0.159 Kilogram
Volym 0.375 Liter
EAN 5702428089227

 

Antal förångare, max. 1 antal
Antal kompressorer, max. 1 antal
Antal per förpackningsformat 30 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Display fram Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektförbrukning [W] 1.5 VA
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion 2 utgångar, 2 temp.givare, DI
Förpackningsformat Industripack
Godkännande C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
cURus
Identisk produkt 084B8521
In scope of WEEE Yes
Kommunikat. LON, tillval
MODBUS, tillval
Matningsspänning [V] AC 230 V
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produktgrupp Evaporator and room control
Produktnamn Kylmöbelreglering (TXV)
Produkttillbehör Electron. control accessories
Regulatortyp Kylm. regulator (temp.)
Servicerbar Nej
Temp. givare, stöd NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Tillämpningsområde Kylreglering
Typ EKC 202A
UL evaluated Yes
Ytterligare information Utan anslutningskontakter
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality