Visa mer
AKS 4100 / AKS 4100U

Visar 48 produkt(er)

084H4500

Vätskenivågivare, AKS 4100, Kabelversion

Konstruktion: Kabelversion, Ingående delar: HMI medföljer ej, Anslutningsstorlek [in]: 1, Anslutningstyp: G, Inbyggnadslängd [mm]: 5000

084H4501

Vätskenivågivare, AKS 4100, Kabelversion

Konstruktion: Kabelversion, Ingående delar: HMI med språken EN, DE, FR, ES, Anslutningsstorlek [in]: 1, Anslutningstyp: G, Inbyggnadslängd [mm]: 5000

084H4503

Vätskenivågivare, AKS 4100, Koaxial version

Konstruktion: Koaxial version, Ingående delar: HMI medföljer ej, Anslutningsstorlek [in]: 1, Anslutningstyp: G, Inbyggnadslängd [mm]: 500

084H4504

Vätskenivågivare, AKS 4100, Koaxial version

Konstruktion: Koaxial version, Ingående delar: HMI medföljer ej, Anslutningsstorlek [in]: 1, Anslutningstyp: G, Inbyggnadslängd [mm]: 800

084H4505

Vätskenivågivare, AKS 4100, Koaxial version

Konstruktion: Koaxial version, Ingående delar: HMI medföljer ej, Anslutningsstorlek [in]: 1, Anslutningstyp: G, Inbyggnadslängd [mm]: 1000

084H4506

Vätskenivågivare, AKS 4100, Koaxial version

Konstruktion: Koaxial version, Ingående delar: HMI medföljer ej, Anslutningsstorlek [in]: 1, Anslutningstyp: G, Inbyggnadslängd [mm]: 1200

084H4507

Vätskenivågivare, AKS 4100, Koaxial version

Konstruktion: Koaxial version, Ingående delar: HMI medföljer ej, Anslutningsstorlek [in]: 1, Anslutningstyp: G, Inbyggnadslängd [mm]: 1500

084H4508

Vätskenivågivare, AKS 4100, Koaxial version

Konstruktion: Koaxial version, Ingående delar: HMI medföljer ej, Anslutningsstorlek [in]: 1, Anslutningstyp: G, Inbyggnadslängd [mm]: 1700

084H4509

Vätskenivågivare, AKS 4100, Koaxial version

Konstruktion: Koaxial version, Ingående delar: HMI medföljer ej, Anslutningsstorlek [in]: 1, Anslutningstyp: G, Inbyggnadslängd [mm]: 2200

084H4510

Vätskenivågivare, AKS 4100, Koaxial version

Konstruktion: Koaxial version, Ingående delar: HMI med språken EN, DE, FR, ES, Anslutningsstorlek [in]: 1, Anslutningstyp: G, Inbyggnadslängd [mm]: 500

Visa: