Visar 12 produkt(er)
Funktionsmodul, ICS 25-25
Funktionsmodul, Kv värde [gal/min]: 13.3, Kv värde [m³/h]: 11.5, Används för produkt: ICV 25
Funktionsmodul, ICS 25-5
Funktionsmodul, Kv värde [gal/min]: 2, Kv värde [m³/h]: 1.7, Används för produkt: ICV 25
Funktionsmodul, ICS 25-10
Funktionsmodul, Kv värde [gal/min]: 4.1, Kv värde [m³/h]: 3.5, Används för produkt: ICV 25
Funktionsmodul, ICS 25-15
Funktionsmodul, Kv värde [gal/min]: 7, Kv värde [m³/h]: 6, Används för produkt: ICV 25
Funktionsmodul, ICS 25-20
Funktionsmodul, Kv värde [gal/min]: 9.3, Kv värde [m³/h]: 8, Används för produkt: ICV 25
Funktionsmodul, ICS 32
Funktionsmodul, Kv värde [gal/min]: 20, Kv värde [m³/h]: 17, Används för produkt: ICV 32
Funktionsmodul, ICS 40
Funktionsmodul, Kv värde [gal/min]: 30.16, Kv värde [m³/h]: 26, Används för produkt: ICV 40
Funktionsmodul, ICS 50
Funktionsmodul, Kv värde [gal/min]: 46, Kv värde [m³/h]: 40, Används för produkt: ICV 50; ICF 50-4
Funktionsmodul, ICS 50-32
Funktionsmodul, Kv värde [gal/min]: 20, Kv värde [m³/h]: 17, Används för produkt: ICV 50; ICF 50-4
Funktionsmodul, ICS 65
Funktionsmodul, Kv värde [gal/min]: 81.2, Kv värde [m³/h]: 70, Används för produkt: ICF 65-3; ICV 65