Lisävarusteet, Termostaatit, Pakkausmäärä: 1

140F1089

Sähkönumero: 2605104

DC-PSU, 24 V / 24 W

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.191 Kilogram
Nettopaino 0.189 Kilogram
Määrä 0.745 Liter
EAN 5703466209721

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Description DC-PSU, 24 V / 24 W
DIN-asennus Kyllä
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementti IP-luokka 20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hyväksyntä UkrTEST
CE
RoHS
In scope of WEEE Yes
Käytetään tuotteelle DEVIreg™ 850
Käyttökohde Asphalt ice and snow melting
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Näyttö (kyllä/ei) Ei
Pakkauksen korkeus [mm] 92 mm
Pakkauksen leveys [mm] 90 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 90 mm
Pakkausmäärä 1
Sertifioinnin suorittanut yritys UkrTEST
Syöttöjännite [V] AC 230 V
Takuu [vuosi] 2
Tuoteryhmä Accessories
Tyyppi Thermostat accessories
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KOODI 40101830
Warranty type 2-year product warranty
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] 85 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] -40 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality