Apkures kabeļi, DEVIiceguard™ (T), 18W/m@10°C, 250 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

98300861

EL: 431236

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Apsildes princips: Pašregulējošs

Produkta informācija

Bruto svars 127 Gram
Neto svars 110 Gram
Volume 0.18 Liter
EAN 5703466213490

 

Apsildes princips Pašregulējošs
Apstiprinājums VDE
CE
UkrTEST
EAC
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumu
Aukstais vadītājs
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
Bez svina
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darbības temperatūra [°C] [Max] 65 °C
Description DEVIiceguard 18 melns 250m plēve Thermon
Ekrāna vītnes segums [%] [Min] 80 %
Elementa IP klase IPX7
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garantija [gadi] 5
Izstrādājumu grupa Heating Cables
Kabelis uz plēves
Kabeļa augstums [mm] 5.8 mm
Kabeļa ekrāns Alvota vara vītne
Kabeļa garums [m] 250 m
Kabeļa jauda [W/m@°C] 18W/m@10°C
Kabeļa platums [mm] 11.8 mm
Kabeļa tips Divdzīslu vads
Liekšanas diametrs [mm] [Min] 50 mm
Liesmu slāpētājs
Lietošana Roof frost protection
Pildvielas materiāls TPE
Produkta versija Drum
REACH kandidātu saraksta vielas No
Regulējams atbilstoši garumam
Sertifikācijas uzņēmums VDE
Intertek Semko
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max] 85 °C
Tips DEVIiceguard™ (T)
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min] -50 °C
Vadītāja izolācija TPE
Warranty type 5-year product warranty
Ārējā loksne TPE, UV protected
Ārējās loksnes krāsa Melns

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality