Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
The DEVIiceguard™ is a self-limiting parallel heating cable that is used for ice and snow melting on roofs and in gutters and downpipes. DEVIiceguard™ heating cables should not be in direct contact with bitumen roofs. The self-limiting capability of the cable ensures that the output of the cable increase or decrease according to ambient temperature. The heating cable is flexible and easy to install as it can be cut to length at site and installed directly on to the roof and gutter system. All self-limiting heating cables must be over-temperature protected by a thermostat, as the output will decrease, but never be zero, and be protected by a RCD with a maximum trip current of 30 mA
Atrasti 4 produkti
Apkures kabeļi, DEVIiceguard™ (T), 18W/m@10°C, 1 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Apsildes princips: Pašregulējošs
Apkures kabeļi, DEVIiceguard™ (T), 18W/m@10°C, 100 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Apsildes princips: Pašregulējošs
Apkures kabeļi, DEVIiceguard™ (T), 18W/m@10°C, 250 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Apsildes princips: Pašregulējošs
Apkures kabeļi, DEVIiceguard™ (T), 18W/m@10°C, 750 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Apsildes princips: Pašregulējošs