Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
180F0003 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
Hydraulic motor, MAH 12.5 CW
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Hydraulic motor, MAH 12.5 CW
180F0003
Rated power [kW]: 7.8, Speed [rpm] [Min]: 300, Speed [rpm] [Max]: 4000, 13 N-m
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|