Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 3 produkti
Hydraulic motor, MAH 12.5 CW
Rated power [kW]: 7.8, Speed [rpm] [Min]: 300, Speed [rpm] [Max]: 4000, 13 N-m
Hydraulic motor, MAH 12.5 CCW
Rated power [kW]: 7.8, Speed [rpm] [Min]: 300, Speed [rpm] [Max]: 4000, 13 N-m