Apkures kabeļi, DEVIsafe™ 20T, 20 W/m, 85 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

140F1282

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Apsildes princips: Sērijas pretestība

Produkta informācija

Bruto svars 5.74 Kilogram
Neto svars 4.546 Kilogram
Volume 21.157 Liter
EAN 5703466224182

 

Apsildes princips Sērijas pretestība
Apstiprinājums CE
EAC
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumu
Aukstais vadītājs
Auksto vadītāju skaits 1
Aukstā vadītāja garums [m] 2.3 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²] 1.5 mm²
Aukstā vadītāja tips DTCL
Aukstā vadītāja vadītāju skaits 3
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
Bez svina
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darbības temperatūra [°C] [Max] 60 °C
Deformācijas izturība [N] >1500 N
Description Devisafe 20T 1700W 230V 85m
Elementa IP klase IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Garantija [gadi] 20
Izstrādājumu grupa Heating Cables
Kabelis uz plēves
Kabeļa diametrs [mm] 6.9 mm
Kabeļa ekrāns Alumīnija folija 100%
Kabeļa garums [m] 85 m
Kabeļa jauda [W/m] 20 W/m
Kabeļa pretestība [omi] 31.2
Kabeļa tips Divdzīslu vads
Liekšanas diametrs [mm] [Min] 50 mm
Liesmu slāpētājs
Lietošana Sport fields
Cold store
Roof frost protection
Ground ice and snow melting
Vineyard frost protection
Pakotnes augstums [mm] 120 mm
Pakotnes dziļums [mm] 380 mm
Pakotnes platums [mm] 380 mm
Produkta versija Ready-made
REACH kandidātu saraksta vielas No
Regulējams atbilstoši garumam
Sertifikācijas uzņēmums Intertek Semko
Siltuma izvade [W] 1700 W
Stiepes izturība [N] >500 N
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max] 90 °C
Tips DEVIsafe™ 20T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min] -5 °C
Vadītāja izolācija XLPE
Warranty type 20-year full service warranty
Ārējā loksne PVC
Ārējās loksnes krāsa Melns

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality