Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
DEVIsafe™ is an extremely high-quality, 360° fully screened twin conductor cable with a tough outer sheath (UV stable). Its round profile and robust construction ensures a fast, simple and safe installation in multiple outdoor applications. Heating cable must be used together with an appropriate thermostat to secure against overheating and reduce energy consumption. DEVIsafe™ heating cables should not be in direct contact with bitumen roofs. The cold lead is an installation cable with solid conductors ensuring fast installation with a clearly visible connection. To ensure a long life-time, all cables are minutely inspected including tests for Ohmic resistance, high voltage and material controls to ensure the quality. This means that we are proud to supply our extended DEVIwarranty™.
Atrasti 16 produkti
Apkures kabeļi, DEVIsafe™ 20T, 20 W/m, 76 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Apsildes princips: Sērijas pretestība
Apkures kabeļi, DEVIsafe™ 20T, 20 W/m, 12 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Apsildes princips: Sērijas pretestība
Apkures kabeļi, DEVIsafe™ 20T, 20 W/m, 17 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Apsildes princips: Sērijas pretestība
Apkures kabeļi, DEVIsafe™ 20T, 20 W/m, 25 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Apsildes princips: Sērijas pretestība
Apkures kabeļi, DEVIsafe™ 20T, 20 W/m, 33 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Apsildes princips: Sērijas pretestība
Apkures kabeļi, DEVIsafe™ 20T, 20 W/m, 42 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Apsildes princips: Sērijas pretestība
Apkures kabeļi, DEVIsafe™ 20T, 20 W/m, 50 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Apsildes princips: Sērijas pretestība
Apkures kabeļi, DEVIsafe™ 20T, 20 W/m, 60 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Apsildes princips: Sērijas pretestība
Apkures kabeļi, DEVIsafe™ 20T, 20 W/m, 68 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Apsildes princips: Sērijas pretestība
Apkures kabeļi, DEVIsafe™ 20T, 20 W/m, 85 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Apsildes princips: Sērijas pretestība