Cables calefactores, DEVIbasic™ drum, 20 W/m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230

140F0172

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Tipo de cable: Conductor único, Principio de calefacción: Resistivo en serie

Detalles del producto

Brutokaal 0.036 Kilogram
Netokaal 0.036 Kilogram
EAN 5703466228661

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformatsioonitugevus [N] 600 N
Description DEVIbasic 0.267 R/m -4%=0.2563 +7%=0.2857
Diámetro del cable [mm] 5.5 mm
Elektrijuhi isolatsioon XLPE
Element IP Class IPX7
EU RoHS compliance Yes
Garantii [Year] 5
Grupo de productos Heating Cables
Homologación CE
UkrTEST
EAC
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] 90 °C
Kaabel trumlil Jah
Kaabli ekraan Vaskvarjestus
Kaabli takistus [Ohm] 0.267
Küttepõhimõte Saritakistuslik
Leegiaeglusti Jah
Lõigatav Jah
Paigaldustemperatuur [°C] [Min] -5 °C
Painde läbimõõt [mm] [Min] 50 mm
Pliivaba Jah
Põimitud varjestuse katvus [%] [Min] 70 %
Rakendus Sport fields
Floor heating
Cold store
Resistencia del cable [ohmios/m] 0.27 Ohm/m
Salida del cable [W/m] 20 W/m
Sertifitseerimisettevõte NEMKO
UkrTEST
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tipo DEVIbasic™ drum
Tipo de cable Conductor único
Toitejuhe Ei
Toitepinge [V] AC 230 V
Toitepinge [V] AC [max] 400 V
Tooteversioon Drum
Tõmbetugevus [N] 120 N
Töötemperatuur [°C] [Max] 60 °C
UL evaluated Out of scope
UV-kaitsega Ei
Väliskest PVC
Väliskesta värv Punane
Warranty type 5-year product warranty

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality