SpeedUp al. šķērssavienojuma panelis EZ, 4gab., Termiskā vadītspēja [W/mK]: 0.035

088X0113

SpeedUp al. šķērssavienojuma panelis EZ, 4gab.

Produkta informācija

Bruto svars 1.2 Kilogram
Neto svars 1.2 Kilogram
Volume 15 Liter
EAN 5702420104171

 

Biezums [mm] 30 mm
Caurules diametrs [mm] 16 mm
Description SpeedUp al. šķērssavienojuma panelis EZ, 4gab.
EU RoHS compliance Out of scope
Garums [mm] 250 mm
Izstrādājumu grupa Accessories for Dry Systems
Materiāls Alumīnijs/putupolistirols
Paredzētā slodze [kN/m2] 8 kN-m
Piemērots šim: EN 12086
EN 12089
EN 826
Platums [mm] 500 mm
Saspiešanas izturība [kPa] 240 KPa
Seguma zona [m²] 0.5 m²
Siltumpārneses pretestība [m2K/W] 0.86 W/m-K
Termiskā vadītspēja [W/mK] 0.035 W/m-K
Tips Accessories for Dry Systems

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality