Kolektors SSM-F, Nerūsējošs tērauds, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 8, 6 bar

088U0758

VVS: 2029127

SSM kolektors 8+8 ar plūsmas mērierīci

Produkta informācija

Bruto svars 4.435 Kilogram
Neto svars 4.435 Kilogram
Volume 15 Liter
EAN 5702425114779

 

Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.] 8
China RoHS compliance Out of scope
Darba spiediens [bāri] [Max] 6 bar
Description SSM kolektors 8+8 ar plūsmas mērierīci
Diferenciālais spiediens [bar] [Max] 0.6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Izplūdes vārsts Manuāli
Izstrādājumu grupa Manifold & Manifold Kits
Materiāls Nerūsējošs tērauds
Plūsmas mērierīce
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] 60 °C
Pārbaudes spiediens [bāri] 10 bar
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
SCIP dossier product name SSM manifold set with flowmeters
Sākotnējā iestatīšana
Tips Manifold SSM-F
Vārsta savienojums Danfoss RA

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality