MBT 9110, 0 °C - 600 °C

084Z6135

Raidītāja tips: Standarta, kārbā, Sensora elem. pretestība [omi]: 100, Temperatūras diapazons [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

Produkta informācija

Bruto svars 0.67 Kilogram
Neto svars 0.6 Kilogram
Volume 2.522 Liter
EAN 5702423131709

 

Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C] 85 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F] 185 °F
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 8 gab.
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais savienojums Izvades 2 vads
Elektriskā savienojuma izmērs 2 spailes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ievietošanas veids Fiksēts
In scope of WEEE Yes
Izejas signāls [mA] [maks.] 20 mA
Izejas signāls [mA] [min.] 4 mA
Izstrādājuma nosaukums Temperature transmitter
Izstrādājumu grupa Sensors
Korpusa kategorija, IP IP54
Raidītāja iestatījumu diapazons [°C] [maks.] 600 °C
Raidītāja iestatījumu diapazons [°C] [min.] 0 °C
Raidītāja iestatījumu diapazons [°F] [maks.] 1112 °F
Raidītāja iestatījumu diapazons [°F] [min.] 32 °F
Raidītāja tips Standarta, kārbā
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0
SCIP dossier product name MBT 9110
Sensora elem. pretestība [omi] 100
Sensora elementa tips Pt
Sensora elements [gab.] 1 gab.
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 850 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -200 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 1562 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -328 °F
Termopāris N/A
Tipa apzīmējums MBT 9110-000B-D160
Tips MBT 9110

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality