Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 15 produkti
MBT 9110, 0 °C - 650 °C
Raidītāja tips: Galv. izolēts, Termopāris: 1 x NiCr-Ni, tips K, Temperatūras diapazons [°C]: -180 - 1372, null: 4 - 20
MBT 9110, -50 °C - 100 °C
Raidītāja tips: Standarta, Sensora elem. pretestība [omi]: 100, Temperatūras diapazons [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 160 °C
Raidītāja tips: Standarta EEx, augsts vāks, Sensora elem. pretestība [omi]: 100, Temperatūras diapazons [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 150 °C
Raidītāja tips: Standarta, Sensora elem. pretestība [omi]: 100, Temperatūras diapazons [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20
MBT 9110, -50 °C - 200 °C
Raidītāja tips: Standarta, augsts vāks, Sensora elem. pretestība [omi]: 100, Temperatūras diapazons [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 600 °C
Raidītāja tips: Standarta, kārbā, Sensora elem. pretestība [omi]: 100, Temperatūras diapazons [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20
MBT 9110, -50 °C - 50 °C
Raidītāja tips: Standarta, kārbā, Sensora elem. pretestība [omi]: 100, Temperatūras diapazons [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 100 °C
Raidītāja tips: Standarta, kārbā, Sensora elem. pretestība [omi]: 100, Temperatūras diapazons [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20
MBT 9110, -10 °C - 150 °C
Raidītāja tips: Standarta, kārbā, Sensora elem. pretestība [omi]: 100, Temperatūras diapazons [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 250 °C
Raidītāja tips: Standarta, kārbā, Sensora elem. pretestība [omi]: 100, Temperatūras diapazons [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20