MBT 5560, 50 mm, G,1/4

084Z4025

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 200, Elektriskā savienojuma izmērs: Pg 9, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti

Produkta informācija

Bruto svars 0.166 Kilogram
Neto svars 0.118 Kilogram
Volume 0.501 Liter
EAN 5702423211562

 

Aizsargcaurules diametrs [collas] 0.315 colla
Aizsargcaurules diametrs [mm] 8 mm
Aizsargcaurules materiāls AISI 316 Ti
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C] 85 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F] 185 °F
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 13 gab.
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais sav., vīr./siev. Aptveramais un aptverošais
Elektriskais savienojums Angular connector
Elektriskā savienojuma izmērs Pg 9
Elektriskā savienojuma standarts EN 175301-803-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ievietošanas garums [collas] 1.97 colla
Ievietošanas garums [mm] 50 mm
Ievietošanas veids Fiksēts
In scope of WEEE Yes
Izejas signāls [mA] [maks.] 20 mA
Izejas signāls [mA] [min.] 4 mA
Izstrādājuma nosaukums Temperature transmitter
Izstrādājumu grupa Sensors
Korpusa kategorija, IP IP65
Paplašinājuma garums [collas] 1.3 colla
Paplašinājuma garums [mm] 33 mm
Procesa savienojuma izmērs 1/4
Procesa savienojuma standarts ISO 228-1-A
Procesa savienojuma tips G
Procesa savienojums, vīr./siev. Aptveramais
Process connection material Nerūsējošais tērauds
Raidītāja iestatījumu diapazons [°C] [maks.] 200 °C
Raidītāja iestatījumu diapazons [°C] [min.] 0 °C
Raidītāja iestatījumu diapazons [°F] [maks.] 392 °F
Raidītāja iestatījumu diapazons [°F] [min.] 32 °F
Raidītāja tips Iebūvēts
REACH kandidātu saraksta vielas No
Savienojuma materiāls AISI 316 Ti
Savienojuma standarts ISO 228
Savienojuma tips G
Sensora elem. pretestība [omi] 1000
Sensora elementa pielaide < ± 1% FS
Sensora elementa tips Pt
Sensora ieliktnis FIKSĒTS
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 200 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 392 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Tipa apzīmējums MBT 5560-0001-0050-10-120
Tips MBT 5560

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality